Suporte Para Monitor
placa para suportes com padrão vesa
alumínio
- Conexão de monitores de acordo com o padrão VESA 75/100
- Acessórios para suportes para monitores
15,48 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Suporte Para Monitor
Tamanho
75/100
Versão 1
placa para suportes com padrão vesa
Material do corpo básico
alumínio
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Placa para suportes conforme o padrão VESA 75/100 (75 x 75 mm ou 100 x 100 mm com perfurações maiores).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.