Suporte Para Monitor
placa para suportes com padrão vesa
alumínio
- Conexão de monitores de acordo com o padrão VESA 50/75
- Acessórios para suportes para monitores
14,24 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Suporte Para Monitor
Tamanho
50/75
Versão 1
placa para suportes com padrão vesa
Material do corpo básico
alumínio
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descrição
Material
Combinação de material altamente resistente (termoplástico/alumínio).
Versão
preto / superfície sem tratamento.
Indicação
Placa para suportes conforme o padrão VESA 50/75 (50 x 50 mm ou 75 x 75 mm com perfurações maiores).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.