Suporte Para Monitor
com articulação esférica
termoplástico
- Área de rotação de 60°
- Para cargas até 10 kg
- Adequado para aplicações industriais
80,98 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Suporte Para Monitor
Versão 1
com articulação esférica
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
alumínio
Descrição
Material
Conector de aperto termoplástico.
Flange de alumínio.
Flange de alumínio.
Versão
Conector de aperto em preto.
Flange com superfície sem proteção anticorrosiva
Flange com superfície sem proteção anticorrosiva
Indicação
Permite um ângulo de rotação de 60°. Para cargas de até 10 kg (estática). Com placa de aparafusamento universal. O suporte básico é indicado para a fixação em tubos redondos de Ø30 mm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.