Suporte Para Monitor
braço de apoio simples
termoplástico
- Acessórios para suportes para monitores
59,65 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Suporte Para Monitor
Versão 1
braço de apoio simples
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
alumínio
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descrição
Material
Combinação de material altamente resistente (termoplástico/alumínio).
Versão
preto / superfície sem tratamento.
Indicação
Oferecemos três suportes básicos para monitores e touchpanels de uso industrial:
Compacto:
economia de espaço, permite um ângulo de rotação de 60°. Adequado para cargas até 10 kg (estática). Com placa de aparafusamento universal. O suporte básico é indicado para fixação em tubos redondos de Ø30 mm ou quadrados 30x30mm. Através das buchas redutoras (artigo opcional 29040), é possível conectar ao sistema outros tipos de tubos (redondos Ø20 e 25 mm ou quadrados 20x20 e 25x25 mm).
Com flange de anel giratório:
suporte para monitor com sistema de engate, antivibratório e com regulagem de inclinação de 90° em passos de 15°. Para monitores/painéis de operação até 25 kg (estática). Com placa de aparafusamento universal. O suporte básico é indicado para fixação em tubos redondos de Ø30 mm. Através das buchas redutoras (artigo opcional 29042), é possível conectar ao sistema outros tipos de tubos (redondos Ø20 e 25 mm ou quadrados 20x20 mm).
Com articulação esférica:
permite um raio de oscilação de 60°. Adequado para cargas até 10 kg (estática). Com placa de aparafusamento universal. O suporte básico é indicado para fixação em tubos redondos de Ø30 mm. Através das buchas redutoras (artigo opcional 29042), é possível conectar ao sistema outros tipos de tubos (redondos Ø20 e 25 mm ou quadrados 20x20 mm).
Para os diferentes tipos de conexões oferecemos os seguintes opcionais:
suportes de parede, de perfil, braços de suporte simples/duplos, suportes para Tablet, suportes para teclado ou placas adaptadoras VESA 50/75 ou 75/100.
Compacto:
economia de espaço, permite um ângulo de rotação de 60°. Adequado para cargas até 10 kg (estática). Com placa de aparafusamento universal. O suporte básico é indicado para fixação em tubos redondos de Ø30 mm ou quadrados 30x30mm. Através das buchas redutoras (artigo opcional 29040), é possível conectar ao sistema outros tipos de tubos (redondos Ø20 e 25 mm ou quadrados 20x20 e 25x25 mm).
Com flange de anel giratório:
suporte para monitor com sistema de engate, antivibratório e com regulagem de inclinação de 90° em passos de 15°. Para monitores/painéis de operação até 25 kg (estática). Com placa de aparafusamento universal. O suporte básico é indicado para fixação em tubos redondos de Ø30 mm. Através das buchas redutoras (artigo opcional 29042), é possível conectar ao sistema outros tipos de tubos (redondos Ø20 e 25 mm ou quadrados 20x20 mm).
Com articulação esférica:
permite um raio de oscilação de 60°. Adequado para cargas até 10 kg (estática). Com placa de aparafusamento universal. O suporte básico é indicado para fixação em tubos redondos de Ø30 mm. Através das buchas redutoras (artigo opcional 29042), é possível conectar ao sistema outros tipos de tubos (redondos Ø20 e 25 mm ou quadrados 20x20 mm).
Para os diferentes tipos de conexões oferecemos os seguintes opcionais:
suportes de parede, de perfil, braços de suporte simples/duplos, suportes para Tablet, suportes para teclado ou placas adaptadoras VESA 50/75 ou 75/100.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.