Unidade De Ajuste
alumínio
- Para o ajuste exato de elementos nas áreas X-Y
- Adequado para pedestais simples e duplos
207,81 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade De Ajuste
Tamanho
12
Material do corpo básico
alumínio
B=Largura
78
H=Altura
23
L=Comprimento
60
A
22
A1
52
A2
30
A3
22
D1
5,5
D2
M05
Descrição
Material
Alumínio EN AW-6060.
Versão
peça anodizada na cor preta.
Indicação
Unidades de regulagem para o ajuste exato de elementos nas áreas X-Y, compensa tolerâncias de fabricação naconstrução mecânica. Adequado para pedestais simples e duplos. Através de um molde de furação uniforme nos respectivos tamanhos, as unidades de ajuste podem ser montadas posteriormente embaixo do pedestal.
Faixa de regulagem X: ±3 mm
Faixa de regulagem Y: ±3 mm
Faixa de regulagem X: ±3 mm
Faixa de regulagem Y: ±3 mm
Indicação de desenho
Tolerância de posição dos furos de ajustes: ±0,01
Tolerância de posição dos furos: ±0,1
FS = Parafusos de fixação (2x)
JS = Parafuso de regulagem (4x)
Tolerância de posição dos furos: ±0,1
FS = Parafusos de fixação (2x)
JS = Parafuso de regulagem (4x)
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.