Tubo Redondo
aço inoxidável
- Para a configuração de várias variantes de construção
- Retificado
222,09 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tubo Redondo
Tamanho
40
Material do corpo básico
aço inoxidável
D=Diâmetro externo
40
L=Comprimento
500
Descrição
Material
Ø12 e Ø20 aço inoxidável 1.4034.
Ø30 e Ø40 aço inoxidável 1.4305.
Ø30 e Ø40 aço inoxidável 1.4305.
Versão
com superfície sem tratamento, retificada.
Indicação
Com as barras retificadas de aço inoxidável, pode-se configurar diversas variantes de montagem utilizando poucos elementos padrão.
Ø12 und Ø20 = Barra.
Ø30 und Ø40 = Tubo redondo (espessura de parede 5 mm).
Ø12 und Ø20 = Barra.
Ø30 und Ø40 = Tubo redondo (espessura de parede 5 mm).
Sob consulta
Outros comprimentos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.