Pedestal De Fixação
duplo
alumínio
- Quatro tamanhos diferentes
- Superfícies de apoio usinadas com furos de montagem e centragem
- Montagem de posicionamento preciso dos elementos
196,49 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pedestal De Fixação
Tamanho
20
Versão 1
duplo
Material do corpo básico
alumínio
B=Largura
40
D=Diâmetro interno
20
H=Altura
32
L=Comprimento
80
A
18
A2
40
D1
5
Descrição
Material
Alumínio EN AW-6060.
Versão
peça anodizada na cor preta.
Indicação
Pedestal de fixação dupla em quatro diferentes tamanhos. Superfícies de montagem usinadas com furos de montagem e centragem garantem a montagem dos elementos com precisão de posicionamento.
Indicação de desenho
Tolerância de posição dos furos de ajustes: ±0,01
Tolerância de posição dos furos: ±0,1
Tolerância de posição dos furos: ±0,1
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.