text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pedestal De Fixação
Tamanho
12
Versão 1
duplo
Material do corpo básico
alumínio
B=Largura
30
D=Diâmetro interno
12
H=Altura
26
L=Comprimento
60
A
12
A2
30
D1
5

Descrição

Material
Alumínio EN AW-6060.
Versão
peça anodizada na cor preta.
Indicação
Pedestal de fixação dupla em quatro diferentes tamanhos. Superfícies de montagem usinadas com furos de montagem e centragem garantem a montagem dos elementos com precisão de posicionamento.
Indicação de desenho
Tolerância de posição dos furos de ajustes: ±0,01
Tolerância de posição dos furos: ±0,1
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem