Base
simples
alumínio
- Para suporte de colunas em quatro tamanhos diferentes
- Superfícies de apoio usinadas com furos de montagem e centragem
- Montagem de posicionamento preciso dos elementos
111,83 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Base
Tamanho
12
Versão 1
simples
Material do corpo básico
alumínio
B=Largura
30
D=Diâmetro interno
12
H=Altura
35
L=Comprimento
30
A
22
A1
22
D1
5,5
H1
7
T
8
Descrição
Material
Alumínio EN AW-6060.
Versão
peça anodizada na cor preta.
Indicação
Pedestal simples para suporte de colunas em quatro diferentes tamanhos. Superfícies de apoio usinadas com furos de montagem e centragem garantem a montagem dos elementos com precisão de posicionamento.
Indicação de desenho
Tolerância de posição dos furos de ajustes: ±0,01
Tolerância de posição dos furos: ±0,1
Tolerância de posição dos furos: ±0,1
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.