Anel De Ajuste
alumínio
- Ajuste exato do pedestal ou pedestal de fixação
- Montagem de posicionamento preciso dos elementos
- Utilizável como batente
95,42 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Anel De Ajuste
Tamanho
20
Material do corpo básico
alumínio
D=Diâmetro interno
20
A
28
A1
32
B
40
L
40
Descrição
Material
Alumínio EN AW-6060.
Versão
peça anodizada na cor preta.
Indicação
Com os anéis de ajuste, a altura dos pedestais básicos ou dos pedestais de fixação podem ser ajustadas de maneira exata, garantindo assim a precisão na montagem dos elementos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.