text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Tubo de precisão de acordo com a norma DIN EN 10305, aço inoxidável 1.4301

Fuso de rosca trapezoidal, rosca direita, laminado, aço inoxidável 1.4301.
Indicação
Faixa de rotação média, auto travante.

Curso S = comprimento L – (2 x L2 + J).
Sob consulta
Rosca esquerda, 2 pinos de acionamento, outros cursos ou volantes.
Princípio de funcionamento
Um movimento de rotação do fuso roscado é convertido em um movimento de saída linear do carro deslizador.
Acessórios
- Guias de aço inoxidável 29120, 29130, 29135
- Abraçadeiras do sistema de conexão de tubos
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem