Unidade Linear
com rolamento de esferas
aço inoxidável
- Unidade linear para tarefas de ajuste simples e altamente dinâmicas
- Para forças de impulso axial elevadas
- Precisão elevada
- Fuso protegido contra sujeira por meio de um sistema de vedação labial
235,99 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade Linear
Versão 1
com rolamento de esferas
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
aço
Chave de aço
1.4301
B=Diâmetro
30
L=Comprimento
300
M1=Fuso com mancal de deslizam
0,45
M2=Fuso com rolamento de esfer
0,35
P1=Chaveta paralela DIN 6885
2X2X20
Para=Fuso
TR 14X3
S=Curso
100
Tipo E=Diâmetro externo
30
m=Passo do fuso em mm
3
D1
8 H8
F
800
Fx500
800
I
1,34
Iy
1,34
Iz
1,56
J
38
L1
26
L2
100
M
28
Mx (Nm)
6
My (Nm)
15
Mz (Nm)
15
Tipo E
30
V1
M04X8
Descrição
Material, versão
Tubo de precisão de acordo com a norma DIN EN 10305, aço inoxidável 1.4301.
No tipo E 18 em aço zincado.
Fuso com rosca trapezoidal em aço, rosca direita, laminada.
Indicação
Faixa de rotação média, autobloqueio.
Sob consulta
Rosca esquerda, versão em aço inoxidável, 2 pinos de acionamento, outros cursos ou volantes.
Princípio de funcionamento
Um movimento de rotação do fuso roscado é convertido em um movimento de saída linear do elemento deslizador.
Acessórios
- Guias 29120, 29125, 29130, 29135
- Abraçadeiras do sistema de conexão de tubos
- Abraçadeiras do sistema de conexão de tubos
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.