text.skipToContent text.skipToNavigation
29036

Abraçadeiras com pé articulado em plástico

  • Componente para montagem de perfis e sistemas
  • Áreas de aplicação: engenharia mecânica, dispositivos de proteção, caixas, prateleiras
  • Regulagem contínua em 180°
  • Sob consulta: alavancas de aperto em plástico para fixação
Particularidades:

a partir de 2,65 €

+ o ICMS alemão

Descrição

Material
Termoplástico. Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985, em aço.
Versão
preto.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Indicação
Abraçadeiras com pés articulados podem ser ajustadas sem intervalos em 180º.
Alavanca para fixação em plástico.
Observar
Torque de aperto dos parafusos de aperto:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm