Abraçadeira Para Conexão De Tubos
com pé
termoplástico
- Componente para montagem de perfis e sistemas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, dispositivos de proteção, caixas, prateleiras
- Combinável com abraçadeiras de conexão de tubos e pés articulados com dentes externos
- Sob consulta: alavancas de aperto em plástico para fixação
4,05 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Abraçadeira Para Conexão De Tubos
Versão 1
com pé
Tipo de produto
com dentes internos
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
aço
Superfície do componente
zincada
G=Largura
75
H=Comprimento
75
A
6,5 (4X)
B
22
C
37,5
D
8,1
E
40
F
60
K
60
M
32,5
N
7,5
P
6,6
R
8,2
S
M08-DIN 985
T
7
Descrição
Material
Termoplástico.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão
preto.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Indicação
Abraçadeiras com pés articulados e dentes internos podem ser unidas às versões com dentes externos (veja artigo 29026), formando assim uma articulação.
Sob consulta
Alavanca para fixação em plástico.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.