Abraçadeira Para Conexão De Tubos
com pé nivelador articulado
alumínio
tamboreado
- Componente para montagem de perfis e sistemas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, dispositivos de proteção, caixas, prateleiras
- Regulagem contínua em 180°
- Sob consulta: alavanca de aperto para fixação e diâmetros adicionais
37,57 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Abraçadeira Para Conexão De Tubos
Versão 1
com pé nivelador articulado
Versão 2
para tubos redondos
Tipo de produto
sem dentes
Material do corpo básico
alumínio
Superfície do corpo básico
tamboreado
Superfície do componente
zincada
G=Largura
75
B
7* (4X)
C
45
D
40
Diâmetro interno A
25,1
E
42
F
57
H
33
K
57
L
106
M
73
N
7
O
75
P
33
R
52
S
M08X35
Descrição
Material
Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985, em aço.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985, em aço.
Versão
com vibroacabamento.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Indicação
Abraçadeiras com pés articulados podem ser ajustadas sem intervalos em 180º.
* Orifício oblongo.
* Orifício oblongo.
Sob consulta
Alavanca para fixação e diâmetros adicionais.
Acessórios
- Tubos redondos e quadrados 29050
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.