Abraçadeira Para Conexão De Tubos
com pé
alumínio
tamboreado
- Componente para montagem de perfis e sistemas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, dispositivos de proteção, caixas, prateleiras
- Sob consulta: alavanca de aperto para fixação e diâmetros adicionais
15,03 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Abraçadeira Para Conexão De Tubos
Forma
A
Versão 1
com pé
Versão 2
para tubos redondos
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço
Superfície do corpo básico
tamboreado
Superfície do componente
zincada
G=Largura
60
L=Altura
50
LB=Molde de furação
2
M=Comprimento
60
B
7
C
42,5
D
40
Diâmetro interno A
25,1
E
53
H
40
K
42
N
8
O
42
P
33
R
29
S
M08X25
U
45
Descrição
Material
Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985, em aço.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985, em aço.
Versão
com vibroacabamento.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Sob consulta
Alavanca para fixação e diâmetros adicionais.
Acessórios
- Tubos redondos e quadrados 29050
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.