Abraçadeira Para Conexão De Tubos
com flange
alumínio
tamboreado
- Componente para montagem de perfis e sistemas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, dispositivos de proteção, caixas, prateleiras
- Sob consulta: alavanca de aperto para fixação e diâmetros adicionais
15,35 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Abraçadeira Para Conexão De Tubos
Versão 1
com flange
Versão 2
para tubos redondos
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço
Superfície do corpo básico
tamboreado
Superfície do componente
zincada
G=Largura
55
L=Altura
63
LB=Molde de furação
1
M=Comprimento
78
B
6,5* (2X)
C
30
D
40
Diâmetro interno A
30,1
E
40
F
50
H
53
K
53
N
7
P
33
S
M08X25
U
60
Descrição
Material
Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985, em aço.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985, em aço.
Versão
com vibroacabamento.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Indicação
* Orifício oblongo.
Sob consulta
Alavanca para fixação e diâmetros adicionais.
Acessórios
- Tubos redondos e quadrados 29050
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.