Abraçadeira Para Conexão De Tubos
com flange
alumínio
preto
revestido a pó
- Componente para uma unidade linear
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, dispositivos de proteção, caixas, prateleiras
- Sob consulta: alavanca de aperto para fixação
19,88 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Abraçadeira Para Conexão De Tubos
Forma
A
Versão 1
com flange
Versão 2
para unidades lineares
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço
Cor do corpo básico
preto
Superfície do corpo básico
revestido a pó
Superfície do componente
zincada
Tipo=Diâmetro interno
18
A
37
B
42,5
C
50
D
5,5 (2X)
M1
18
M3
40
V1
M06X16
Descrição
Material
Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985, em aço.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985, em aço.
Versão
preto revestido a pó.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Indicação
* Orifício oblongo.
Sob consulta
Alavanca para fixação.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.