Abraçadeira Para Conexão De Tubos
com flange
aço inoxidável
com polimento eletrolítico
- Componente para montagem de perfis e sistemas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, dispositivos de proteção, caixas, prateleiras
- - Tubos redondos e quadrados K0493 incluídos no fornecimento
- Ø 30 e Ø 40 mm: tampa da rosca de silicone
- Sob consulta: alavanca de aperto para fixação
32,96 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Abraçadeira Para Conexão De Tubos
Forma
A
Versão 1
com flange
Versão 2
para tubos redondos
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície do corpo básico
com polimento eletrolítico
G=Largura
37
L=Altura
40,5
M=Comprimento
50
B
5,5
C
18
D
25
Diâmetro interno A
16,1
E
32
F
30,4
H
38
K
32,5
N
5
P
23
S
M06X18
U
40
Descrição
Material
Aço inoxidável fundido com precisão 1.4308.
Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.
Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.
Versão
com polimento eletrolítico.
Sob consulta
Alavanca para fixação.
Acessórios
- Tubos redondos e quadrados 29050
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.