Abraçadeira Para Conexão De Tubos
articulação
termoplástico
- Componente para montagem de perfis e sistemas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, dispositivos de proteção, caixas, prateleiras
- Regulagem contínua em 180°
- Sob consulta: alavancas de aperto em plástico para fixação
8,68 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Abraçadeira Para Conexão De Tubos
Versão 1
articulação
Versão 2
para tubos redondos
Tipo de produto
sem dentes
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
aço
Superfície do componente
zincada
C
45
D
40
Diâmetro interno A
30
Diâmetro interno B
30
E
41,5
F
40
H
68
L
136
M
68
P
28,5
R
52,5
S
M08X25
Descrição
Material
Termoplástico.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão
preto.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Indicação
Abraçadeiras com junta articulada podem ser ajustadas sem intervalos em 180º.
Os tamanhos básicos para tubos redondos correspondem a Ø18 mm ou Ø30 mm. Na fixação de tubos menores ou na mudança de
tubos redondos para quadrados, a adaptação pode ser feita através de buchas redutoras 29042.
Os tamanhos básicos para tubos redondos correspondem a Ø18 mm ou Ø30 mm. Na fixação de tubos menores ou na mudança de
tubos redondos para quadrados, a adaptação pode ser feita através de buchas redutoras 29042.
Sob consulta
Alavanca para fixação em plástico.
Observar
Torque de aperto dos parafusos de aperto:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Acessórios
- Buchas redutoras 29042
- Tubos redondos e quadrados 29050
- Tubos redondos e quadrados 29050
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.