Abraçadeira Para Conexão De Tubos
articulação
termoplástico
- Componente para montagem de perfis e sistemas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, dispositivos de proteção, caixas, prateleiras
- Combinável com abraçadeiras articuladas com dentes externos para conexão de tubos
- Sob consulta: alavancas de aperto em plástico para fixação
3,65 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Abraçadeira Para Conexão De Tubos
Versão 1
articulação
Versão 2
para tubos redondos
Tipo de produto
com dentes internos
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
aço
Superfície do componente
zincada
C
16,5
D
8,1
Diâmetro interno A
30
E
45
F
40
G
40
H
43
K
22,5
L
95,5
N
6,5
P
28,5
S
M08X25
T
M08-DIN 985
Descrição
Material
Termoplástico.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão
preto.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Indicação
Os tamanhos básicos para tubos redondos correspondem a Ø18 mm ou Ø30 mm. Na fixação de tubos menores ou na mudança de tubos
redondos para quadrados, a adaptação pode ser feita através de buchas redutoras 29042.
redondos para quadrados, a adaptação pode ser feita através de buchas redutoras 29042.
Sob consulta
Alavanca para fixação em plástico.
Acessórios
- Buchas redutoras 29042
- Tubos redondos e quadrados 29050
- Tubos redondos e quadrados 29050
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.