Abraçadeira Para Conexão De Tubos
articulação
termoplástico
- Componente para montagem de perfis e sistemas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, dispositivos de proteção, caixas, prateleiras
- Sob consulta: alavancas de aperto em plástico para fixação
- Diferentes opções de montagem
1,82 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Abraçadeira Para Conexão De Tubos
Versão 1
articulação
Versão 2
para tubos redondos
Tipo de produto
com dentes externos
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
aço
Superfície do componente
zincada
C
9,9
D
6,1
Diâmetro interno A
18
E
25
F
7,5
G
26,5
H
5,9
K
30
L
57,5
M
45
P
21
R
34
S
M06X18
T
M06-DIN 985
Descrição
Material
Termoplástico.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão
preto.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Indicação
Os tamanhos básicos para tubos redondos correspondem a Ø18 mm ou Ø30 mm. Na fixação de tubos menores ou na mudança de tubos redondos para quadrados, a adaptação pode ser feita através de buchas redutoras 29042.
Sob consulta
Alavanca para fixação em plástico.
Acessórios
- Buchas redutoras 29042
- Tubos redondos e quadrados 29050
- Tubos redondos e quadrados 29050
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.