Abraçadeira Para Conexão De Tubos
ângulo direito
alumínio
tamboreado
- Componente para montagem de perfis e sistemas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, dispositivos de proteção, caixas, prateleiras
- Sob consulta: alavanca de aperto para fixação e diâmetros adicionais
53,30 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Abraçadeira Para Conexão De Tubos
Versão 1
ângulo direito
Versão 2
para tubos redondos
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço
Superfície do corpo básico
tamboreado
Superfície do componente
zincada
C
40,15
D
56
Diâmetro interno A
40,15
Diâmetro interno B
40,15
E
60
G
56
H
58
K
71
L
116
M
88
N
73
P
35
R
70
S
M10X30
T
M8x10
Descrição
Material
Alumínio fundido.
Parafuso de fixação com porca, aço.
Parafuso de fixação com porca, aço.
Versão
com vibroacabamento.
Parafuso de fixação com porca, zincado.
Parafuso de fixação com porca, zincado.
Sob consulta
Alavanca para fixação e diâmetros adicionais.
Acessórios
- Tubos redondos e quadrados 29050
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.