text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Visor De Nível De Óleo
Forma
A
Versão 2
sem refletor
Material do corpo básico
termoplástico
D1=Diâmetro
M27X1,5
D=Diâmetro externo
36
M=Torque de aperto máx. Nm
20
D2
21
L
8,5
L1
13,5
Modo de fixação
aparafusamento
SW
30

Descrição

Material, versão
Carcaças em termoplástico, poliamida, transparente, alta resistência mecânica, durável, resistente com óleo às temperaturas de até 100 °C, com água até 70 °C, resistente a solventes, porém não resistente ao álcool.
Anel de vedação plano sem amianto.
Sob consulta
Vedação de borracha (NBR).
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
2) Marca de controle
3) Refletor
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem