Visor De Nível De Óleo
com vidro natural
alumínio
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de recipientes, construção de veículos
- Resistente à temperatura até 150 °C
- Alta resistência à pressão e ao calor
- Translucidez ideal
- Dureza superficial elevada
6,46 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Visor De Nível De Óleo
Versão 1
com vidro natural
Versão 2
com refletor
Material do corpo básico
alumínio
D1=Diâmetro
M20X1,5
D=Diâmetro externo
29,5
M=Torque de aperto máx. Nm
18
P=Carga de pressão máx. bar
20
D2
12
L
10
L1
9
Modo de fixação
aparafusamento
SW
27
Descrição
Material
Carcaça, refletor em alumínio.
Visor em vidro transparente natural.
Vedação interna Viton®.
Visor em vidro transparente natural.
Vedação interna Viton®.
Versão
Visor resistente às temperaturas de até 150 °C.
Anel de vedação plano sem amianto.
Anel de vedação plano sem amianto.
Indicação
Alta resistência à pressão e ao calor. O vidro transparente natural do visor garante a passagem de luz ideal e máxima dureza superficial.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
2) Vedação externa
3) Vedação interna
2) Vedação externa
3) Vedação interna
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.