Vareta De Nível De Óleo
sem ventilação
termoplástico
- Resistente à temperatura até 100 °C
- Fácil manuseio
1,55 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Vareta De Nível De Óleo
Forma
C
Versão 1
sem ventilação
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
zinco
D1=Diâmetro do furo tolerância
+0,1
D1=Diâmetro/Rosca
14
D=Diâmetro do cabo
27
D2
18
D3
13
D4 Ø
4
L
34
L1
20
Modo de fixação
prensagem
S mín.
17
Descrição
Material
Cabo termoplástico poliamida.
Vareta de nível do óleo em aço.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Vareta de nível do óleo em aço.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Versão
Punho preto.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Indicação de desenho
1) O-Ring
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.