Indicador Do Nível De Óleo
termoplástico
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de recipientes, construção de veículos
- Elevada resistência mecânica
- Durável
- Resistente à temperatura até 100 °C
- Resistência à pressão até 10 bar
17,46 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Indicador Do Nível De Óleo
Forma
B
Material do corpo básico
termoplástico
B=Largura
27
D1=Rosca
M10
H=Altura
20
L=Comprimento
103
N=Quantidade de parafusos de f
2
TS=Escala termométrica
0 - 80 °C / 50 - 175 °F
H1
21
L1
76
L2
44
L3
37
Tipo da forma
com termômetro
Descrição
Material
Carcaça em termoplástico poliamida.
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR).
Refletor de alumínio.
Parafuso e porca sextavada em aço.
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR).
Refletor de alumínio.
Parafuso e porca sextavada em aço.
Versão
Carcaça transparente, alta resistência mecânica, durável, resistente à temperatura até 100 °C.
Resistência à pressão com temperatura de 20 °C até 10 bar, com 60 °C até 8 bar.
Refletor pintado de branco, marcações ou escala em preto.
Parafuso e porca sextavada zincados.
Resistência à pressão com temperatura de 20 °C até 10 bar, com 60 °C até 8 bar.
Refletor pintado de branco, marcações ou escala em preto.
Parafuso e porca sextavada zincados.
Indicação
Os indicadores do nível de óleo podem ser montados conforme ilustrado no desenho ou diretamente nos furos roscados. Distância entre centros para os furos de fixação = L1 ±0,3.
Torque de aperto máx. dos parafusos de fixação 5Nm.
Torque de aperto máx. dos parafusos de fixação 5Nm.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
2) O-Ring
2) O-Ring
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.