Indicador Do Nível De Óleo
sem termômetro
termoplástico
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de recipientes, construção de veículos
- Elevada resistência mecânica
- Durável
- Resistente à temperatura até 90 °C
45,76 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Indicador Do Nível De Óleo
Versão 1
sem termômetro
Versão 2
versão longa
Material do corpo básico
termoplástico
B=Largura
30
D1=Rosca
M12
H=Altura
30
L=Comprimento
425
H1
16,5
L1
400
Descrição
Material
Carcaça em alumínio.
Tubos em policarbonato.
Tampas em poliamida.
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR), 70 Shore.
Parafusos e porcas sextavadas em aço.
Tubos em policarbonato.
Tampas em poliamida.
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR), 70 Shore.
Parafusos e porcas sextavadas em aço.
Versão
Visor transparente.
Parafusos e porcas sextavadas zincados.
Parafusos e porcas sextavadas zincados.
Indicação
Os indicadores do nível de óleo podem ser montados conforme ilustrado no desenho ou diretamente nos furos roscados.
Distância entre centros para os furos de fixação = L1 ±0,3. A temperatura operacional máxima corresponde a 90 °C.
A pressão máxima corresponde a 1 bar. Torque de aperto dos parafusos de fixação 5Nm.
Distância entre centros para os furos de fixação = L1 ±0,3. A temperatura operacional máxima corresponde a 90 °C.
A pressão máxima corresponde a 1 bar. Torque de aperto dos parafusos de fixação 5Nm.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
2) O-Ring
2) O-Ring
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.