text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Indicador Do Nível De Óleo
Forma
B
Material do corpo básico
aço
B=Largura
34
D1=Rosca
M12
H=Altura
33
L=Comprimento
286
N=Quantidade de parafusos de f
2
TS=Escala termométrica
0 - 100 °C / 50 - 200 °F
H1
17
L1
254
L2
200
L3
178
Tipo da forma
com termômetro

Descrição

Material
Carcaça em aço.
Visor em termoplástico poliamida.
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR).
Refletor de alumínio.
Parafuso e porca sextavada em aço.
Versão
Carcaça pintada de preto.
Visor transparente, de alta resistência mecânica, durável, resistente às temperaturas de até 100 °C em aplicações com óleo e até 70 °C com água.
Refletor pintado de branco, marcações ou escala em preto.
Parafuso e porca sextavada zincados.
Indicação
Os indicadores do nível de óleo podem ser montados conforme ilustrado no desenho ou diretamente nos furos roscados. Distância entre centros para os furos de fixação = L1 ±0,5.
Os indicadores do nível de óleo são adequados para tanques que operam sem pressão.
Temperatura operacional máxima: 100 °C.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
2) O-Ring
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem