Tampão
sem ventilação
termoplástico
- Resistente à temperatura até 100 °C
1,84 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampão
Forma
A
Versão 1
sem ventilação
Versão 2
com vareta de nível de óleo
Material do corpo básico
termoplástico
D1=Diâmetro do furo tolerância
+0,1
D1=Diâmetro/Rosca
18
D=Diâmetro externo
30
D2
23
L
14
L1
14
Modo de fixação
prensagem
S mín.
8
Descrição
Material
Carcaça, tampa em termoplástico poliamida 66.
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring de borracha (NBR).
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring de borracha (NBR).
Versão
Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Tampa vermelha.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Indicação
Resistente às temperaturas de até 100 °C.
Sob consulta
Entalhes de marcação mín. máx.
Indicação de desenho
1) O-Ring
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.