Tampão
com ventilação e filtro de ar
termoplástico
- Resistente à temperatura até 100 °C
1,79 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampão
Forma
C
Versão 1
com ventilação e filtro de ar
Versão 2
com vareta de nível de óleo
Material do corpo básico
termoplástico
D1=Diâmetro do furo tolerância
+0,1
D1=Diâmetro/Rosca
18
D=Diâmetro externo
30
D2
23
L
14
L1
14
Modo de fixação
prensagem
S mín.
8
Descrição
Material
Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66.
Filtro de ar em poliuretano (Espuma PU).
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Filtro de ar em poliuretano (Espuma PU).
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Versão
Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 50 µm.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 50 µm.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Indicação
Resistente às temperaturas de até 100 °C.
Sob consulta
Entalhes de marcação mín. máx.
Indicação de desenho
1) O-Ring
2) Filtro de ar
2) Filtro de ar
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.