Tampão
com ventilação e filtro de ar
termoplástico
preto
- Resistente à temperatura até 100 °C
2,05 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampão
Forma
C
Versão 1
com ventilação e filtro de ar
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
preto
D1=Diâmetro do furo tolerância
+0,1
D1=Diâmetro/Rosca
26
D=Diâmetro externo
30
D2
30
L
14
L1
16,5
Modo de fixação
prensagem
S mín.
9,5
Descrição
Material
Carcaça em termoplástico poliamida 66, tampa em poliamida 66. Filtro de ar em poliuretano (PU-Espuma), O-Ring de borracha (NBR).
Versão
Carcaça preta, tampa vermelha. Grau de filtragem 50 µm.
Faixa de temperatura
Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.
Indicação de desenho
1) O-Ring
2) Filtro de ar
2) Filtro de ar
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.