Tampão Roscado
sem ventilação
termoplástico
preto
- Temperatura operacional até 100 °C
- Opcional com furo de ventilação
2,20 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampão Roscado
Forma
A
Versão 1
sem ventilação
Versão 2
com vareta de nível de óleo
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
preto
D1=Diâmetro/Rosca
G3/4
D=Diâmetro externo
34
D3
5
L
9
L1
11
Modo de fixação
aparafusamento
SW
30
Descrição
Material
Termoplástico, poliamida 66.
Vareta de nível de óleo em aço com fosfato de zinco.
Vareta de nível de óleo em aço com fosfato de zinco.
Versão
Anel de vedação plano sem amianto.
Indicação
Temperatura de operação: máx. 100°C.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.