Tampão Roscado
sem ventilação
termoplástico
preto
- Resistente à temperatura até 100 °C
- A montagem ao nível do solo previne danos nos componentes mecânicos
2,93 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampão Roscado
Versão 1
sem ventilação
Versão 2
com imã
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
preto
D1=Diâmetro/Rosca
G1/2
D=Diâmetro externo
27
D2
13
L
8
L1
11
L2
9
Modo de fixação
aparafusamento
SW
24
Descrição
Material
Termoplástico poliamida 66. imã permanente em ferrita.
Versão
preto. Anel de vedação plano sem amianto.
Indicação
O efeito magnético dos tampões roscados atrai as partículas ferrosas no óleo.
A montagem do tampão roscado ao nível do solo previne danos nos componentes mecânicos como, por exemplo, em bombas.
A montagem do tampão roscado ao nível do solo previne danos nos componentes mecânicos como, por exemplo, em bombas.
Faixa de temperatura
Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
2) Imã
2) Imã
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.