Tampão Roscado
sem ventilação
termoplástico
preto
- Temperatura de serviço contínua 100°C
- Temperatura de serviço em curto prazo 120 °C
- Reforçado com fibra de vidro
- Mediante pedido: O-ring ou material com maior resistência
0,68 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampão Roscado
Versão 1
sem ventilação
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
preto
D1=Diâmetro/Rosca
G1/2
D=Diâmetro externo
28,5
M=Torque de aperto máx. Nm
8
L
3,5
L1
10,5
Modo de fixação
aparafusamento
SW
10
Descrição
Material
Termoplástico, poliamida 66, reforçado com 30% de fibra.
Versão
preto. Anel de vedação plano sem amianto.
Faixa de temperatura
Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.
Sob consulta
O-Ring ou material com maior resistência.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.