Tampão Roscado
sem ventilação
alumínio
superfície sem tratamento
- Com sextavado externo
3,30 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampão Roscado
Forma
C
Versão 1
sem ventilação
Material do corpo básico
alumínio
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro/Rosca
M18X1,5
L
7
L1
10
Modo de fixação
aparafusamento
SW
22
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
Superfície sem tratamento. Anel de vedação plano sem amianto.
Sob consulta
Tampa com inscrição OIL.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.