Tampão Roscado
sem ventilação
alumínio
superfície sem tratamento
- A montagem ao nível do solo previne danos nos componentes mecânicos
2,66 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampão Roscado
Versão 1
sem ventilação
Versão 2
com imã
Material do corpo básico
alumínio
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro/Rosca
G1/4
D=Diâmetro externo
21
D2
5
L
7
L1
10
L2
6
Modo de fixação
aparafusamento
SW
19
Descrição
Material
Alumínio. Imã permanente em ferrita.
Versão
Superfície sem tratamento. Anel de vedação plano sem amianto.
Indicação
O efeito magnético dos tampões roscados atrai as partículas ferrosas no óleo.
A montagem do tampão roscado ao nível do solo previne danos nos componentes mecânicos como, por exemplo, em bombas.
A montagem do tampão roscado ao nível do solo previne danos nos componentes mecânicos como, por exemplo, em bombas.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
2) Imã
2) Imã
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.