Tampão Roscado
sem ventilação
aço
zincada
- Para o fechamento de furos com roscas internas cilíndricas
9,38 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampão Roscado
Forma
A
Versão 1
sem ventilação
Norma DIN
DIN 908
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
zincada
D1=Diâmetro/Rosca
M48X2
D
55
K
5
L
16
Modo de fixação
aparafusamento
SW
24
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Bujões com colar e sextavado interno para fechamento de furos com roscas cilíndricas internas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.