Tampão Roscado
sem ventilação
aço inoxidável
superfície sem tratamento
- Para o fechamento de furos com roscas internas cilíndricas
- Versão: aço e aço inoxidável
0,67 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampão Roscado
Forma
A
Versão 1
sem ventilação
Norma DIN
DIN 906
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro/Rosca
M08X1
L
8
Modo de fixação
aparafusamento
SW
4
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4571.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Bujões com sextavado interno e rosca cônica são utilizados para fechamento de furos com roscas cilíndricas internas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.