Tampão Roscado
sem ventilação
aço de usinagem fácil
zincada
- Temperatura operacional: -20 °C até +100 °C
- Pressão operacional até 70 bar
20,02 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampão Roscado
Versão 1
sem ventilação
Material do corpo básico
aço de usinagem fácil
Superfície do corpo básico
zincada
D1=Diâmetro/Rosca
M48X2
D=Diâmetro externo
55
L
24
L1
17
Modo de fixação
aparafusamento
SW
24
Descrição
Material
Aço 1.0737.
O-Ring em borracha (NBR), 90 Shore.
O-Ring em borracha (NBR), 90 Shore.
Versão
peça zincada.
Indicação
Temperatura de operação: -20°C / +100°C.
Pressão operacional: máx. 70 bar para aplicação estática.
Pressão operacional: máx. 70 bar para aplicação estática.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.