Tampão Roscado
com ventilação
termoplástico
preto
- Resistente à temperatura até 100 °C
0,60 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampão Roscado
Forma
B
Versão 1
com ventilação
Versão 2
com símbolo de enchimento
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
preto
D1=Diâmetro/Rosca
G3/8
D=Diâmetro externo
20,5
L
9
L1
10
Modo de fixação
aparafusamento
Descrição
Material
Termoplástico, poliamida 66. O-Ring, borracha (NBR).
Versão
preto.
Faixa de temperatura
Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.
Indicação de desenho
1) O-Ring
2) Furo de Respiro
2) Furo de Respiro
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.