Parafuso De Exaustão
válvula de retenção
termoplástico
- Resistente à temperatura até 100 °C
- Pressão de abertura: 0,20 – 0,25 bar
2,58 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso De Exaustão
Versão 1
válvula de retenção
Versão 2
sem vareta de nível de óleo
Material do corpo básico
termoplástico
D1=Rosca
G3/8
D=Diâmetro externo
30
L
21
L1
10
Modo de fixação
aparafusamento
Descrição
Material
Carcaça, tampa em termoplástico poliamida 66.
Mola de pressão em aço inoxidável.
Elemento de bloqueio e anel de vedação plano de borracha (NBR).
Mola de pressão em aço inoxidável.
Elemento de bloqueio e anel de vedação plano de borracha (NBR).
Versão
Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Tampa vermelha.
Indicação
Pressão de abertura 0,20 – 0,25 bar.
Faixa de temperatura
Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
2) Elemento de bloqueio
3) Tampa
2) Elemento de bloqueio
3) Tampa
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.