text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Parafuso De Exaustão
Forma
A
Versão 1
sem filtro de ar
Versão 2
sem vareta de nível de óleo
Material do corpo básico
termoplástico
D1=Rosca
G1/2
D=Diâmetro externo
41
D2
28
L
18
L1
12
Modo de fixação
aparafusamento

Descrição

Material
Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66. O-Ring de borracha (NBR).
Versão
Carcaça preta, tampa vermelha.
Faixa de temperatura
Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.
Indicação de desenho
1) Tampa
2) O-Ring
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem