Parafuso De Exaustão
com filtro de ar
termoplástico
- Resistente à temperatura até 100 °C
- Tampa removível
- Limpeza do filtro de ar sem qualquer problema
3,27 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso De Exaustão
Forma
B
Versão 1
com filtro de ar
Versão 2
sem vareta de nível de óleo
Material do corpo básico
termoplástico
D1=Rosca
G1
D=Diâmetro externo
52
D2
38
L
20
L1
12
Modo de fixação
aparafusamento
Descrição
Material
Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66.
Filtro de ar (apenas forma B) em poliuretano (PU-Espuma).
O-Ring de borracha (NBR).
Filtro de ar (apenas forma B) em poliuretano (PU-Espuma).
O-Ring de borracha (NBR).
Versão
Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 60 µm.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 60 µm.
Indicação
A tampa removível possibilita a limpeza
do filtro de ar sem qualquer problema.
Forma A: sem filtro de ar
Forma B: com filtro de ar
do filtro de ar sem qualquer problema.
Forma A: sem filtro de ar
Forma B: com filtro de ar
Faixa de temperatura
Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.
Indicação de desenho
1) Tampa
2) Filtro de ar
3) O-Ring
2) Filtro de ar
3) O-Ring
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.