Parafuso De Exaustão
com filtro de ar
latão
- Com filtro de ar
- Grau de filtragem 50 – 60 µm
4,38 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso De Exaustão
Versão 1
com filtro de ar
Versão 2
sem vareta de nível de óleo
Material do corpo básico
latão
D1=Rosca
G1/2
D=Diâmetro externo
30
L
24,5
L1
8,5
Modo de fixação
aparafusamento
SW
27
Descrição
Material
Carcaça e tampa em latão.
Filtro de ar zincado em malha de arame de aço.e.
Filtro de ar zincado em malha de arame de aço.e.
Versão
Grau de filtragem do filtro de ar 50 - 60 µm.
Anel de vedação plano sem amianto.
Anel de vedação plano sem amianto.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
2) Furo de respiro 2x
3) Filtro de ar
4) Tampa
2) Furo de respiro 2x
3) Filtro de ar
4) Tampa
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.