Fecho
termoplástico
preto
- Resistente à temperatura até 100 °C
- Com ventilação e filtro de ar
5,69 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fecho
Versão 2
com bocal de enchimento
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
preto
Cor dos componentes
vermelho
D1=Rosca
M60X2
D=Diâmetro externo
67,5
L=Comprimento
30
Tmax=Temperatura* máx. °C
100
L1
15
Descrição
Material
Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66.
Filtro de ar em poliuretano (Espuma PU).
Anel de vedação plano de borracha (NBR), 70 Shore.
Filtro de ar em poliuretano (Espuma PU).
Anel de vedação plano de borracha (NBR), 70 Shore.
Versão
Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 40 µm.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 40 µm.
Faixa de temperatura
Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.
Sob consulta
Tampa amarela para óleo diesel.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
2) Ventilação
3) Tampa
4) Filtro de ar
2) Ventilação
3) Tampa
4) Filtro de ar
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.