Bocal De Enchimento
com corrente
termoplástico
- Com filtro do enchimento
- Tampa fixa
21,23 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Bocal De Enchimento
Forma
A
Versão 1
com corrente
Versão 2
com filtro
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
termoplástico
D1=Diâmetro
46
D=Diâmetro externo
70
L1=Comprimento
94
L=Comprimento
41
D2
83
D3
58
D4
72
D5
60
D6
37
L2
115
L3
14
Descrição
Material, versão
1. Tampa em termoplástico poliamida 66, vermelha.
2. Filtro de enchimento em termoplástico polipropileno, preto.
3. Flange em aço, niquelada.
4. Parafusos de fixação em aço, niquelados.
5. Vedação para flange em cortiça.
6. Corrente: latão.
2. Filtro de enchimento em termoplástico polipropileno, preto.
3. Flange em aço, niquelada.
4. Parafusos de fixação em aço, niquelados.
5. Vedação para flange em cortiça.
6. Corrente: latão.
Indicação
Forma A: a pressão máxima durante a ventilacao é de 50mbar (0,73 psi) com um volume de ar máx. de 500 l/m. O filtro de ar evita a entrada de sujeira.
Forma B: contém uma válvula de ventilação e purga de plástico. A pressão de abertura durante a exaustão é de 0,35bar (±0,05bar). A pressão de abertura durante a ventilação é de 0,05bar. Portanto, esta forma é adequada para aplicações em que o fluxo de ar deva ser regulado em ambas as direções.
Forma B: contém uma válvula de ventilação e purga de plástico. A pressão de abertura durante a exaustão é de 0,35bar (±0,05bar). A pressão de abertura durante a ventilação é de 0,05bar. Portanto, esta forma é adequada para aplicações em que o fluxo de ar deva ser regulado em ambas as direções.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.