Bocal De Enchimento
com corrente
termoplástico
- Resistente à temperatura até 80 °C
- Com filtro do enchimento
- Tampa fixa
12,88 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Bocal De Enchimento
Versão 1
com corrente
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
termoplástico
D1=Diâmetro
38
D=Diâmetro externo
70
L1=Comprimento
88
L=Comprimento
46,5
D2
55
D3
M60X2
L2
80
S
2-8
Descrição
Material, versão
1. Corpo do tampão de poliamida termoplástica 66, cor preta.
2. Tampa de poliamida termoplástica 66, cor vermelha.
3. Filtro de ar de poliuretano (espuma PU), grau de filtragem 40 µm.
4. Anel de vedação plano de borracha (NBR).
5. Parafuso de fixação de aço, niquelado.
6. Peça comprimida de poliamida termoplástica 66, cor preta.
7. Bucha retentora de poliamida termoplástica 66, cor preta.
8. Porca de fixação de poliamida 66, cor preta.
9. O-Ring de borracha (NBR), 70 Shore.
10. Filtro de enchimento polipropileno termoplástico, cor preta.
11. Corrente de aço inoxidável.
2. Tampa de poliamida termoplástica 66, cor vermelha.
3. Filtro de ar de poliuretano (espuma PU), grau de filtragem 40 µm.
4. Anel de vedação plano de borracha (NBR).
5. Parafuso de fixação de aço, niquelado.
6. Peça comprimida de poliamida termoplástica 66, cor preta.
7. Bucha retentora de poliamida termoplástica 66, cor preta.
8. Porca de fixação de poliamida 66, cor preta.
9. O-Ring de borracha (NBR), 70 Shore.
10. Filtro de enchimento polipropileno termoplástico, cor preta.
11. Corrente de aço inoxidável.
Indicação
Resistente às temperaturas de até 80 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.