Terminal De Rótula
com rolamento de esferas
aço
zincada
- Para transferência de sequências de movimento
- Mancal de rolamento de esferas endurecido e lubrificado a longo prazo
- Folga do rolamento 15 - 40 µm
- Placas de proteção para vedação
- Versão: rosca direita e esquerda
77,44 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Terminal De Rótula
Tipo de rosca
rosca macho
Versão 1
com rolamento de esferas
Versão 2
rosca esquerda
Norma DIN ISO
12240-4
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
zincada
D1=Rosca
M16
D=Furo de fixação
16
L=Comprimento da rosca
40
T1=Capacidades de carga dinâmi
6250
T2=Capacidades de carga estáti
2350
n=Limite máx. de rotações 1/mí
975
A
66
B
42
H
21
H1
15
K
19
L1
22
α
8°
Descrição
Material
Carcaça em aço estampado, temperado.
Versão
peça zincada. Folga axial do rolamento 15 - 40 μm.
Indicação
O mancal de rolamento de esferas endurecido apresenta lubrificação de longa duração e é vedado com placas de proteção. As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KA.
Terminais de rótula são utilizados principalmente para a transmissão de sequências de movimentos sem alinhamento exato.
Até a medida D = 10, o terminal vem equipado com um bico dosador de lubrificação funilado, de acordo com a norma DIN 3405/A.
A partir da medida D = 12, o terminal apresenta um bico dosador de lubrificação cônico, de acordo com a norma DIN 71412/A.
Terminais de rótula são utilizados principalmente para a transmissão de sequências de movimentos sem alinhamento exato.
Até a medida D = 10, o terminal vem equipado com um bico dosador de lubrificação funilado, de acordo com a norma DIN 3405/A.
A partir da medida D = 12, o terminal apresenta um bico dosador de lubrificação cônico, de acordo com a norma DIN 71412/A.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.