Terminal De Rótula
com mancal de deslizamento
aço temperado
zincada
- Esfera de articulação em aço temperado para rolamento
- Mancal de deslizamento livre de manutenção
- Econômico em termos de espaço
- Versão: rosca direita e esquerda
25,12 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Terminal De Rótula
Tipo de rosca
rosca fêmea
Versão 1
com mancal de deslizamento
Versão 2
rosca direita
Material do corpo básico
aço temperado
Material dos componentes
aço temperado para rolamento
Superfície do corpo básico
zincada
D1=Rosca
M12
D=Furo de fixação
12 -0,008
T1=Capacidades de carga dinâmi
11,4
T2=Capacidades de carga estáti
24,5
A
50
B
34
B1
6,5
D2
17,5
D3
22
H
10
H1
8
K
18
L
22
L1
15
SW
19
α
8°
Descrição
Material
Carcaça de tamanho (D) 6-10 em aço de corte rápido torneado, a partir do tamanho (D) 12 aço temperado forjado.
Esfera de articulação endurecida, retificada, polida e cromada endurecida.
Anel externo em aço temperado para rolamento com tecido de PTFE colado.
Esfera de articulação endurecida, retificada, polida e cromada endurecida.
Anel externo em aço temperado para rolamento com tecido de PTFE colado.
Versão
peça zincada.
Indicação
O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção.
As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série E.
As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série E.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.